- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Applications spéciales
- HYG
- HY(D)G, Vérin au design hygiénique, modèle à guide
HY(D)G, Vérin au design hygiénique, modèle à guide
Le HYG intègre un corps hygiénique en aluminium avec des tiges de guidage qui sont complètement encastrés dans le corps et protégés par des racleurs en forme de tige de retenue de graisse pour la résistance à l'eau pendant le lavage sans précédent vers le bas processus. Le HYG a éliminé les rainures de commutation en faveur du rail monté interrupteurs automatiques pour prévenir les piscines d'eau. boulons enfichables sont nécessaires pour brancher les ports inutilisés et des trous de montage pour assurer la résistance à l'eau; ports de purge d'air pour les tiges de guidage restent débranché. qualité alimentaire NSF-H1 option graisse est disponible. P>
- Tailles d'alésage: 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm li>
- Longueurs de course (20, 25 alésage): 20, 30, 40, 100, 150, 200 mm li>
- Longueurs de course (32, 40, 50, 63 alésage): 25, 50, 100, 150, 200 mm li>
- FKM, option de joint de fluoropolymère li>
- Option de graisse de qualité alimentaire NSF-H1 li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>