- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Applications spéciales
- HYQ
- HY(D)Q, Vérin au design hygiénique, modèle de base
HY(D)Q, Vérin au design hygiénique, modèle de base
Production et applications d'emballage impliquant des aliments et des boissons ont souvent besoin d'équipements spécialisés pour répondre aux normes d'hygiène strictes requises dans ces secteurs de l'industrie. SMC, le leader mondial de la technologie pneumatique, a développé la série HY pour répondre à ces exigences. Tous les modèles de la série HY sont particulièrement appropriées pour une application dans les zones « non alimentaires » ou « splash » d'une ligne de production. Leur construction de haute qualité et en option la graisse alimentaire assurent une durée de vie accrue. Le HYQ est la série type de base et est disponible avec un détecteur monté sur rail, qui est réglable le long de la longueur de course, offrant des avantages de nettoyage améliorées.
- Vérin à désign hygiénique
- Alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Courses jusqu'à 100 mm selon l'alésage
- Le nouveau détecteur permet de nettoyer facilement la surface du vérin
- La nouvelle lubrification améliore de manière significative la résistance à l'eau
- Taraudage ou taraudage de la tige