- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Séchoirs à air
- Heatless sécheurs à régénération
- IDW
- IDW, Compact Heatless Sèche-Air pour une utilisation en Amérique du Nord
IDW, Compact Heatless Sèche-Air pour une utilisation en Amérique du Nord
systèmes de séchage déshydratant régénératif offrent le plus haut niveau de la capacité de séchage entre les technologies de séchage largement disponibles. L'identité et la série IDW sont des unités sans chaleur qui produisent des points de rosée de l'atmosphère de -22 ° F (-30 ° C) et au-dessous, et les classes d'humidité ISO 8573-1 de la classe 3 et mieux. designs Heatless alternent entre 2 colonnes de dessiccation et utiliser une petite partie de l'air sec provenant de la colonne en service pour régénérer l'autre colonne, assurant ainsi une capacité continue de fournir de l'air sec. p>
- Débits d'entrée de 4 à 365 scfm en 17 tailles
- -40 ° F / ° C Point de rosée standard, peut être configuré pour -100 ° F / -73 ° C
- Max. température de l'air à l'entrée: 122 ° F / 50 ° C
- Facile à entretenir
- Connexions: threads NPT
- Pour une utilisation en Amérique du Nord LI>
- Non disponible au Canada UL>