- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Accessoires de l'actionneur
- Joint de compensation
- JA
- JAH, Joint flottant, charge lourde
JAH, Joint flottant, charge lourde
Les séries de joints de compensation JA (standard) et JAH (renforcé) peuvent absorber tout "excentrage" ou toute "perte de la précision de parallélisme" entre le vérin et le corps entraîné. Grâce à cela, le recentrage s'avère superflu, les temps d'installation sont réduits de façon drastique et un niveau élevé de précision de la machinerie n'est pas nécessaire.
- Joint de compensation robuste
- Montage : basique, bride, équerre
- Onze tailles disponibles
- Longue durée de vie (avec couvercle antipoussière)
- Angle de rotation : ¹5°