JAS, Régleur de débit avec raccord instantané, Compact, À poussoir verrouillable

Le contrôleur de vitesse JAS est conçu pour réduire la hauteur d'installation et dispose de la fonction pratique de verrouillage de poussée.

  • Modèle coudé.
  • Collerette de déblocage ovale.
  • Diam. ext. du tube utilisable : Ø 3.2 à Ø 6.
  • Plage de pression d’utilisation : 0.05 à 0.7 MPa.
  • Température ambiante et d'utilisation : -5 à 60 °C.
JAS, Régleur de débit avec raccord instantané, Compact, À poussoir verrouillable
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Méthode de contrôle Configuration Status
Position du banjo Configuration Status
Diam. ext. de tube utilisable Configuration Status
Type de filetage Configuration Status
Orifice Configuration Status
Méthode d'étanchéité Configuration Status