- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Accessoires de l'actionneur
- Contrôleurs de vitesse
- ASV/JASV
- JASV, contrôleur d'échappement de vitesse, type compact
JASV, contrôleur d'échappement de vitesse, type compact
Le régulateur de vitesse d'échappement JASV compact est conçu pour réduire la hauteur de montage par rapport à l'ASV standard. Cela permet une installation dans des espaces beaucoup plus petits que l'équivalent ASV120F / 220F. Il présente une conception de réglage par poussoir et peut également être ajusté à l'aide d'un tournevis (lorsqu'il est déverrouillé).
- Raccords de tube trois pouces (1/8 ", 5/32", 1/4 ") et trois métriques (3,2, 4, 6 mm) disponibles
- Raccords filetés disponibles: M3 x 0,5, M5 x 0,8, 10-32 UNF, R1 / 8, NPT1 / 8, G1 / 8
- Montage simple à l'aide d'une clé hexagonale