- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Compact
- JCQ
- JC (D) Q, cylindre compact, double effet, simple tige
JC (D) Q, cylindre compact, double effet, simple tige
Série jcq Actionneurs compacts à double effet, simple tige, compact et léger. P>
- Tailles d'alésage: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 53, 80 et 100 mm li>
- Disponible en 2 styles de montage li>
- Disponible en ports métriques dans les alésages de 12 à 40 mm li>
- Disponible en ports Rc, NPT et G dans des alésages de 50 à 100 mm li>
- Possibilité de commutation automatique en option li>
- Frappe jusqu'à 50 mm li> ul>