- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Renforcé
- Guide interne de l'arbre
- Cylindre guidée Compact - JMGP
- JMGP, Compact Guided cylindre, double effet
JMGP, Compact Guided cylindre, double effet
Série JMGP Compact Actionneurs guidées à double effet, compact et léger. Le JMGP est apte à pousser, soulever ou applications de serrage. P>
- Tailles d'alésage 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100 mm li>
- Disponible avec 3 options de montage li>
- 4 emplacements de portage sont standard li>
- Disponible en ports métriques dans les alésages de 12 à 32 mm li>
- Disponible dans les ports Rc, NPT et G dans les alésages de 40 à 100 mm li>
- Interrupteur automatique capable li>
- Frappe jusqu'à 200 mm li> ul>