- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Accessoires de l'actionneur
- Joint de compensation
- JS
- JS, Joint flottant, en acier inoxydable
JS, Joint flottant, en acier inoxydable
Les joints de compensation de la série JS sont en acier inox et employés pour augmenter la résistance à la corrosion. La série JS utilise un soufflet en gomme fluorée ou en gomme siliconée et elle est conçue pour éviter les liquides résiduels ce qui améliore le scellage. La longueur totale, la tension maxi et la compression sont les mêmes que pour la série standard JA.
- Joint flottant: type en acier inoxydable
- Taille d'alésage applicable: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
- Cache-poussière applicable en caoutchouc fluoré ou en caoutchouc de silicone LI> UL>