- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- JSY
- JSY1000-E Valve and Ejector System
- JSY Plug-in, Valve
JSY Plug-in, Valve
Le type enfichable pour la série JSY est disponible en 3 tailles de corps de vanne, JSY1000 (6.4mm), JSY3000 (10mm) et JSY5000 (15mm). Le type de plug-in JSY est compatible avec les modules de communication bus de terrain, Ethernet et sans fil tels que les modèles EX600 et EX260.
- Débit de type enfichable (Cv): JSY1000: 0,27; JSY3000: 0,70; JSY5000: 1,65 li>
- Largeur du corps de la vanne: JSY1000: 6.4mm; JSY3000: 10 mm; JSY5000: 15mm li>
- Indice de protection IP67 (JSY1000: IP40) li> ul>