- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Raccords
- Raccords spéciaux
- KF
- KF, Insert de montage
KF, Insert de montage
Les raccords rapides KF peuvent être utilisés avec les tubes en nylon, polyamide et en polyuréthane. Le mécanisme d'insertion fournit une force de maintien fiable des deux côtés du tube (à l'intérieur et à l'extérieur). La série KF peut être utilisée avec une large gamme de pression allant du vide jusqu'à une pression de 1.0 MPa.
- Compatible avec les tubes en nylon, polyamide et uréthane
- Grande force de maintien
- Faible couple de serrage
- Large plage de pression allant du vide à 1.0 MPa