- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Raccords
- Raccords spéciaux
- QL
- LQ1-ER haute pureté fluoropolymère Montage, extension tubes, coude Union Réduire
LQ1-ER haute pureté fluoropolymère Montage, extension tubes, coude Union Réduire
Les HYPER FITTING d'une grande pureté de la série LQ* répondent aux dernières demandes des contrôles de processus. Du nettoyage des pièces à l'assemblage et à l'emballage, tous les processus sont contrôlés pour une meilleure propreté et l'utilisation de la nouvelle série PFA élimine quasiment toute génération de particules et de TOC (carbone totalement organique) permettant une utilisation en toute confiance même dans les applications les plus exigeantes. Si les conditions chimiques ou le débit varie en cours de processus, la conception de notre joint frontal permet de changer rapidement les tubes et/ou leur diamètre, en utilisant le même corps de raccord.
- Raccord en fluoropolymère de haute pureté li>
- Connexion de tuyauterie li>
- Pression maximum de fonctionnement: 1.0MPa li>
- Température du fluide: 0 à 200 & C; li>
- Variété de combinaisons de tailles disponibles li>
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable li> ul>