LQ1T, haute pureté Fluroropolymer Montage, Union T Réduire, Connexion du tube

Les HYPER FITTING d'une grande pureté de la série LQ* répondent aux dernières demandes des contrôles de processus. Du nettoyage des pièces à l'assemblage et à l'emballage, tous les processus sont contrôlés pour une meilleure propreté et l'utilisation de la nouvelle série PFA élimine quasiment toute génération de particules et de TOC (carbone totalement organique) permettant une utilisation en toute confiance même dans les applications les plus exigeantes. Si les conditions chimiques ou le débit varie en cours de processus, la conception de notre joint frontal permet de changer rapidement les tubes et/ou leur diamètre, en utilisant le même corps de raccord.

  • Raccord en fluoropolymère de haute pureté
  • Connexion de tuyauterie
  • Variété de combinaisons de tailles disponibles
  • Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable
LQ1T, haute pureté Fluroropolymer Montage, Union T Réduire, Connexion du tube
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Combinaison de tailles Configuration Status
Emballage Configuration Status