- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes à commande pneumatiques
- Produits haute pureté
- LVA
- Vannes (Tous les types)
- LVA * A, haute pureté chimique Valve, Air Operated, intégré Type de raccord, empilage
LVA * A, haute pureté chimique Valve, Air Operated, intégré Type de raccord, empilage
Le corps des vannes de grande pureté de la série LVA de SMC est disponible dans 3 types de matériau (SUS/PPS/PFA) pouvant être choisis en fonction de l'application du client. La construction spéciale de la membrane assure une ouverture et une fermeture sans à-coups et prévient ainsi l'apparition de microbulles. Un joint-guide unique situé sur la tige du piston élimine les mouvements latéraux du clapet et augmente ainsi grandement la durée de vie du joint tout en réduisant la formation de particules.
- Vanne grande pureté pour les produits chimiques, modèle associable
- Type de vanne : N.F., N.O., double effet
- Diamètre de l'orifice : ø4, ø8, ø12, ø20
- Orifices : 1/4, 3/8, 1/2, 3/4
- Matériau du corps : PFA
- Options : réglage du débit