- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes à commande pneumatiques
- Produits haute pureté
- LVA
- Vannes (Tous les types)
- LVA * -AD / ND, de haute pureté chimique Valve, Air Operated, compatibles avec les solvants organiques
LVA * -AD / ND, de haute pureté chimique Valve, Air Operated, compatibles avec les solvants organiques
haute pureté, série à commande pneumatique valve LVA est faite de matière qui sont compatibles avec les solvants organiques. & Nbsp; Il est disponible en 3 types de montage: à double embout, un tube intégré et le joint d'étanchéité métallique. & Nbsp; Il est également disponible en 5 tailles de classe du corps et pouces ou métriques tailles de tubes applicables. P>
- Matière du corps: Nouveau PFA / acier inoxydable / PPS li>
- Matériau de la membrane: PTFE, EPR, NBR peut être sélectionné li>
- solvants organiques compatibles li>
- corps: acier inoxydable li>
- section de l'actionneur: ADC li>
- tampon: Choisissez parmi FKM ou EPDM li>
- disponible en batterie li> ul>