- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes à commande pneumatiques
- Produits haute pureté
- LVC
- Vannes (Tous les types)
- LVC, haute pureté chimique Valve, Air Operated, intégrale Type de raccord, simple
LVC, haute pureté chimique Valve, Air Operated, intégrale Type de raccord, simple
Les vannes de grande pureté pour les produits chimiques de la série LVC, avec leurs raccords intégrés, éliminent le risque de trouver des liquides résiduels dans le taraudage des canalisations. De plus, leur corps a été conçu pour un débit sans à-coups avec volume mort interne minimal. La construction spéciale de la membrane assure une ouverture et une fermeture sans à-coups et prévient ainsi l'apparition de microbulles. Un joint-guide unique situé sur la tige du piston élimine les mouvements latéraux du clapet et prolonge ainsi la durée de vie du joint tout en réduisant la formation de particules.
- Diamètre de l'orifice : ø4, ø8, ø10, ø16, ø22
- Débit : 0.35 à 8 Cv
- Pression d'utilisation : 0.3 à 0.5 MPa
- Température du fluide : 0 à 100° C
- Température ambiante : 0 à 60° C
- Diam. ext. du tube : Dimensions en mm – 6, 10, 12, 19, 25;
Dimensions en pouces – 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"