- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes à commande pneumatiques
- Produits haute pureté
- LVH
- LVH20/30/40, Vanne chimie pour l'ultra-pur, Commande manuelle, modèle à raccord intégré
LVH20/30/40, Vanne chimie pour l'ultra-pur, Commande manuelle, modèle à raccord intégré
LVH series air operated high purity valves are corrosion resistant against acid, alkali and ultra pure water, making the LVH valve the perfect answer to overcome the harsh environments often encountered in wet process applications. Series LVH is a manually operated valve, available in a threaded or integral fitting type.
- Commande manuelle, Modèle à raccord intégré
- Taille du corps: 2 (Diam. de l'orifice ø4), 3 (Diam. de l'orifice ø8), 4 (Diam. de l'orifice ø10)
- (N.F.)
- Orifice: 03 (ø3), 04 (ø4), 06 (ø6), 08 (ø8), 10 (ø10), 12 (ø12), 03 (1/8"), 05 (3/16"), 07 (1/4"), 11 (3/8"), 13 (1/2")