- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Raccords
- Raccords spéciaux
- M
- M - * - 2, Montage miniature (uniquement pour le tube Miniature)
M - * - 2, Montage miniature (uniquement pour le tube Miniature)
Les séries M et MS de raccords miniatures sont employées avec les connexions en air dans les zones confinées. Les raccords droits instantanés et les raccords banjo instantanés peuvent être employés avec les tubes en polyuréthane, en polyamide et en nylon. Le corps de la série MS est en acier inox ce qui permet l'emploi de ces raccords dans les applications corrosives.
- Raccords miniatures à utiliser avec les tubes miniatures TU li>
- Matériau du tube applicable: polyuréthane li>
- Diamètre du tube applicable: & oslash; 2 / & oslash; 1.2 li>
- Disponible en 4 types: cannelure, coude à barbe, barbe à une touche, réducteur li>
- Pression de service maximale (à 20 ° C): 1 MPa li>
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable li> ul>