- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Verrouillage
- MWB
- M (D) WB, double effet, simple tige w / verrouillage
M (D) WB, double effet, simple tige w / verrouillage
La série est une série MWB cylindre tirant MB avec la serrure et est idéal pour des applications nécessitant des arrêts intermédiaires, les arrêts d'urgence, et déposer la prévention. & Nbsp; La série MWB est une conception améliorée par rapport à la série MNB avec sa plus grande facilité d'entretien avec serrure séparée et la construction de cylindre. & Nbsp; La conception de verrouillage d'échappement permet la libération de verrouillage pour être actionné manuellement avec une clé à six pans. & Nbsp; La série MWB est disponible avec de nombreuses options standard, y compris sept types de montage, les variations de fil port, chaussure de tige en option, coussin d'air ou de conception de coussin de pare-chocs en caoutchouc, option de support de pivot et les options de support d'extrémité de tige. & Nbsp;. Disponible dans l'alésage tailles 32, 40, 50, 63, 80, 100mm p>
- Précision d'arrêt élevée dans +/- 1 mm li>
- Force de maintien jusqu'à 6080 N li>
- Verrouillage dans les deux directions li> ul>