- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Renforcé
- Guide externe de l'arbre
- Compact externe Cylindre guidée - MGC
- MGCL, Vérin compact guidé, guides à billes
MGCL, Vérin compact guidé, guides à billes
MgCl intègre un cylindre de corps autour de sa source d'alimentation avec des tiges de guidage externes pour isoler le support de charge à partir du mouvement de la tige de l'actionneur et joints d'étanchéité pour une unité compacte et légère. La douille à billes de haute précision permet un fonctionnement en douceur qui assure la résistance Voyage stable. Il est conçu avec des coussins d'air à la fin de la course d'absorption d'énergie cinétique maximale. Précision d'antirotation allant de +/- 0,04 ° pour l'alésage de 50 mm à +/- 0,07 ° pour l'alésage de 20 mm. Les coussins d'air en standard. P>
- Guides à billes
- Alésages de 20 mm à 50 mm
- Longue course disponible
- Léger
- Amortissement pneumatique standard