- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Renforcé
- Guide externe de l'arbre
- Compact externe Cylindre guidée - MGC
- MGCM, Vérin compact guidé, guides lisses
MGCM, Vérin compact guidé, guides lisses
Le MGCM intègre un cylindre de corps autour de sa source d'alimentation avec des tiges de guidage externes pour isoler le support de charge à partir du mouvement de la tige de l'actionneur et joints d'étanchéité pour une unité compacte et légère. Le palier lisse en alliage d'acier au carbone assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale. Il est conçu avec des coussins d'air à la fin de la course d'absorption d'énergie cinétique maximale. Précision d'antirotation allant de +/- 0,04 ° pour l'alésage de 50 mm à +/- 0,07 ° pour l'alésage de 20 mm. Les coussins d'air en standard. P>
- Guides à billes
- Alésages de 20 mm à 50 mm
- Longue course disponible
- Léger
- Amortissement pneumatique standard