- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Applications spéciales
- MGZ
- MGZ-R, Double Vérin, non-rotation, verrouillage Fin
MGZ-R, Double Vérin, non-rotation, verrouillage Fin
La série MGZ est un vérin à double air pouvoir lubrifiant non disponibles dans les deux rotatifs et non rotatifs styles. La conception unique de MGZ double la zone pressurisée pour l'extension rendant le MGZ un cylindre idéal pour le levage et des opérations de pressage. Le style de verrouillage avant MGZ maintient la tige lorsqu'elle est étendue. P>
- Vérin antirotation à effort renforcé avec verrouillage avant
- Alésages (mm) : 40, 50, 63
- Courses standard de 75 à 1000 mm
- Type de taraudage : PT, NPT, G
- Compatible avec les détecteurs