- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Pinces
- Gripper-2 doigts
- 2 doigts-parallèle
- Large ouverture - MHL
- MHL2-Z, Air Gripper, Style parallèle, large ouverture
MHL2-Z, Air Gripper, Style parallèle, large ouverture
Le MHL2-Z est conçu pour les applications nécessitant une large gamme de Voyage pour saisir de nombreuses pièces de travail de taille; le mouvement des doigts de la série MHL2 mise à jour est synchronisée par un mécanisme à crémaillère et pignon. La double construction crée une pince compacte avec une grande force de maintien. P>
- Alésages tailles 10, 16, 20, 25, 32, 40 mm li>
- Re-conçu pour réduire le poids li>
- Aimant intégré pour la détection de position li>
- Course d'ouverture / fermeture jusqu'à 120 mm li>
- Force de préhension jusqu'à 131 N à 0,5 Mpa li> ul>