- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Pinces
 - 3 doigts-parallèle
 - Force de haute tenue - MHS
 - MHS3, Air Gripper, 3 doigts, Style parallèle
 
MHS3, Air Gripper, 3 doigts, Style parallèle
La série MHS3, pinces à 3 doigts sont optimales pour sphérique de préhension, des pièces à usiner cylindriques ou rondes et le chargement ou le déchargement des pièces à usiner à partir du mandrin d'une machine-outil. Sa conception de came en forme de coin réduit son encombrement tout en conservant une force de maintien élevée rendant apte à extrémité de bras (effecteur d'extrémité) ou de l'espace limité les applications de pick and place. P>
- Double effet, came en coin li>
 - Répétabilité élevée: ± 0,01 mm li>
 - Tailles d'alésage: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm li>
 - Interrupteur automatique capable. li>
 - Option pour NSF-H1, lubrifiant de qualité alimentaire li> ul>