- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Pinces
- 3 doigts-parallèle
- Force de haute tenue - MHS
Force de haute tenue - MHS
Ces pinces utilisent un design de came de serrage pour réduire leur taille tout en conservant une grande force de maintien. La petite taille des unités en fait des unités bien adaptées aux applications de prise et de pose dans des espaces réduits ou en fin de bras. La conception à trois doigts du MHS3 le rend idéal pour la préhension d'objets ronds et le chargement/déchargement d'objets depuis la griffe d'une machine-outil.
MHS3, Air Gripper, 3 doigts, Style parallèle
La série MHS3, pinces à 3 doigts sont optimales pour sphérique de préhension, des pièces à usiner cylindriques ou rondes et le chargement ou le déchargement des pièces à usiner à partir du mandrin d'une machine-outil. Sa conception de came en forme de coin réduit son encombrement tout en conservant une force de maintien élevée rendant apte à extrémité de bras (effecteur d'extrémité) ou de l'espace limité les applications de pick and place. P>
- Double effet, came en coin li>
- Répétabilité élevée: ± 0,01 mm li>
- Tailles d'alésage: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm li>
- Interrupteur automatique capable. li>
- Option pour NSF-H1, lubrifiant de qualité alimentaire li> ul>
MHSL3, Air Gripper, 3 doigts, course longue (alésage 16 ~ 25)
La série MHSL3, la course longue, les pinces à 3 doigts sont optimales pour saisir une large plage de diamètre de particules sphériques, des pièces de travail cylindriques ou rondes et le chargement ou le déchargement des pièces à usiner à partir du mandrin d'une machine-outil. Sa conception de came en forme de coin réduit son encombrement tout en conservant une force de maintien élevée rendant approprié pour fin de bras (effecteur d'extrémité) ou de l'espace limité applications pick and place. P>
- Double effet, came en coin li>
- Répétabilité élevée: ± 0,01 mm li>
- Tailles d'alésage: 16, 20, 25 mm li>
- Interrupteur automatique capable. li>
- Option pour NSF-H1, lubrifiant de qualité alimentaire li> ul>
MHSL3, Pince pneumatique, 3 doigts, longue course (alésage 32~125)
La série MHSL3, la course longue, les pinces à 3 doigts sont optimales pour saisir une large plage de diamètre de particules sphériques, des pièces de travail cylindriques ou rondes et le chargement ou le déchargement des pièces à usiner à partir du mandrin d'une machine-outil. Sa conception de came en forme de coin réduit son encombrement tout en conservant une force de maintien élevée rendant approprié pour fin de bras (effecteur d'extrémité) ou de l'espace limité applications pick and place. P>
- Pince pneumatique à 3 doigts-longue course
- Alésages 32 à 125
- Interchangeable avec MHS3 pour le montage
- Compatible avec les détecteurs
MHSJ3, Air Gripper, 3 doigts, w / Dust Cover
La série MHSJ3, pinces à 3 doigts ajoute un cache anti-poussière pour protéger de l'environnement de travail. Ceux-ci sont optimales pour la préhension sphérique, des pièces à usiner cylindriques ou rondes et le chargement ou le déchargement des pièces à usiner à partir du mandrin d'une machine-outil. Sa conception de came en forme de coin réduit son encombrement tout en conservant une force de maintien élevée rendant apte à extrémité de bras (effecteur d'extrémité) ou de l'espace limité les applications de pick and place. P>
- Double effet, came en coin li>
- Répétabilité élevée: ± 0,01 mm li>
- Tailles d'alésage: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm li>
- Protection contre la poussière: caoutchouc chloroprène (CR), caoutchouc fluoré (FKM), caoutchouc de silicone (Si) li>
- Option pour NSF-H1, lubrifiant de qualité alimentaire li> ul>
MHSH3, Gripper air, type à trou traversant
La série MHSH3, pinces à 3 doigts ajoute un centre trou traversant pour recevoir un actionneur de poussée pour assurer la libération correcte des pièces. Ceux-ci sont optimales pour la préhension sphérique, des pièces à usiner cylindriques ou rondes et le chargement ou le déchargement des pièces à usiner à partir du mandrin d'une machine-outil. Sa conception de came en forme de coin réduit son encombrement tout en conservant une force de maintien élevée rendant apte à extrémité de bras (effecteur d'extrémité) ou de l'espace limité les applications de pick and place. P>
- Pince à 3 doigts avec trous traversants
- Alésages 16 mm à 80 mm disponibles
- Double effet
- Compatible avec les détecteurs
MHSHJ3, Gripper air, trou traversant, w / cache anti-poussière
La série MHSHJ3, pinces à 3 doigts ajoute un centre trou traversant pour recevoir un actionneur de poussée pour assurer la libération correcte des pièces. Ceux-ci sont optimales pour la préhension sphérique, des pièces à usiner cylindriques ou rondes et le chargement ou le déchargement des pièces à usiner à partir du mandrin d'une machine-outil. Sa conception de came de coin réduit sa taille globale tout en conservant une force de maintien élevée rendant apte à bout de bras (effecteur terminal) ou de l'espace contraint et placer choix couvercle anti-poussière applications.Procédé protège de l'environnement de travail. P>
- Double effet, came en coin li>
- Répétabilité élevée: ± 0,01 mm li>
- Tailles d'alésage: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm li>
- Protection contre la poussière: caoutchouc chloroprène (CR), caoutchouc fluoré (FKM), caoutchouc de silicone (Si) li>
- Option pour NSF-H1, lubrifiant de qualité alimentaire li> ul>
MHSH3-A, Ensemble poussoir
ensemble poussoir Centre pour la série MHSH3 et MHSHJ3. Ceci est monté directement sur l'arrière de la pince et comprend tout le matériel nécessaire. P>
- L'entretoise compacte avec support réduit l'espace de montage
- Facilité d'entretien
- Fixe les FRL en serrant les vis
- Le joint torique empêche les fuites