- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Pinces
 - 3 doigts-parallèle
 - Force de haute tenue - MHS
 - MHSL3, Air Gripper, 3 doigts, course longue (alésage 16 ~ 25)
 
MHSL3, Air Gripper, 3 doigts, course longue (alésage 16 ~ 25)
La série MHSL3, la course longue, les pinces à 3 doigts sont optimales pour saisir une large plage de diamètre de particules sphériques, des pièces de travail cylindriques ou rondes et le chargement ou le déchargement des pièces à usiner à partir du mandrin d'une machine-outil. Sa conception de came en forme de coin réduit son encombrement tout en conservant une force de maintien élevée rendant approprié pour fin de bras (effecteur d'extrémité) ou de l'espace limité applications pick and place. P>
- Double effet, came en coin li>
 - Répétabilité élevée: ± 0,01 mm li>
 - Tailles d'alésage: 16, 20, 25 mm li>
 - Interrupteur automatique capable. li>
 - Option pour NSF-H1, lubrifiant de qualité alimentaire li> ul>