- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Pinces
- 3 doigts-parallèle
- Force de haute tenue - MHS
- MHSJ3, Air Gripper, 3 doigts, w / Dust Cover
MHSJ3, Air Gripper, 3 doigts, w / Dust Cover
La série MHSJ3, pinces à 3 doigts ajoute un cache anti-poussière pour protéger de l'environnement de travail. Ceux-ci sont optimales pour la préhension sphérique, des pièces à usiner cylindriques ou rondes et le chargement ou le déchargement des pièces à usiner à partir du mandrin d'une machine-outil. Sa conception de came en forme de coin réduit son encombrement tout en conservant une force de maintien élevée rendant apte à extrémité de bras (effecteur d'extrémité) ou de l'espace limité les applications de pick and place. P>
- Double effet, came en coin li>
- Répétabilité élevée: ± 0,01 mm li>
- Tailles d'alésage: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm li>
- Protection contre la poussière: caoutchouc chloroprène (CR), caoutchouc fluoré (FKM), caoutchouc de silicone (Si) li>
- Option pour NSF-H1, lubrifiant de qualité alimentaire li> ul>