- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Pinces
 - 3 doigts-parallèle
 - Force de haute tenue - MHS
 - MHSHJ3, Gripper air, trou traversant, w / cache anti-poussière
 
MHSHJ3, Gripper air, trou traversant, w / cache anti-poussière
La série MHSHJ3, pinces à 3 doigts ajoute un centre trou traversant pour recevoir un actionneur de poussée pour assurer la libération correcte des pièces. Ceux-ci sont optimales pour la préhension sphérique, des pièces à usiner cylindriques ou rondes et le chargement ou le déchargement des pièces à usiner à partir du mandrin d'une machine-outil. Sa conception de came de coin réduit sa taille globale tout en conservant une force de maintien élevée rendant apte à bout de bras (effecteur terminal) ou de l'espace contraint et placer choix couvercle anti-poussière applications.Procédé protège de l'environnement de travail. P>
- Double effet, came en coin li>
 - Répétabilité élevée: ± 0,01 mm li>
 - Tailles d'alésage: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm li>
 - Protection contre la poussière: caoutchouc chloroprène (CR), caoutchouc fluoré (FKM), caoutchouc de silicone (Si) li>
 - Option pour NSF-H1, lubrifiant de qualité alimentaire li> ul>