- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Pinces
 - 3 doigts-parallèle
 - Force de haute tenue - MHS
 - MHSH3, Gripper air, type à trou traversant
 
MHSH3, Gripper air, type à trou traversant
La série MHSH3, pinces à 3 doigts ajoute un centre trou traversant pour recevoir un actionneur de poussée pour assurer la libération correcte des pièces. Ceux-ci sont optimales pour la préhension sphérique, des pièces à usiner cylindriques ou rondes et le chargement ou le déchargement des pièces à usiner à partir du mandrin d'une machine-outil. Sa conception de came en forme de coin réduit son encombrement tout en conservant une force de maintien élevée rendant apte à extrémité de bras (effecteur d'extrémité) ou de l'espace limité les applications de pick and place. P>
- Pince à 3 doigts avec trous traversants
 - Alésages 16 mm à 80 mm disponibles
 - Double effet
 - Compatible avec les détecteurs