- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Pinces
- Gripper-2 doigts
- angulaire Grippers
- Angulaire (180 degrés)
- MHW
- MHW2, Gripper Air, 180 ° angulaire, crémaillère style
MHW2, Gripper Air, 180 ° angulaire, crémaillère style
Le MHW2 est idéal pour les applications où réduire l'encombrement est une nécessité. En plus de leur taille compacte, chacun des deux doigts, synchronisé par une mécanisme à pignon et crémaillère, effectue un mouvement de retour rotatif perpendiculairement à la pince. Dans cette position, le MHW2 n'aura besoin de jeu que pour le corps. Tandis que les doigts sont rétractés avec un angle de 180-degrés, la pince peut être déplacée sur un plan X-Y par rapport à la pièce.
- Tailles d'alésage: 20, 25, 32, 40, 50 mm li>
- Interrupteur automatique capable li>
- Option pour NSF-H1, lubrifiant de qualité alimentaire li> ul>