- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Pinces
- Gripper-2 doigts
- 2 doigts-parallèle
- Standard avec guidage linéaire - MHZ
- MHZAJ2, Air Gripper, type parallèle, Compact, avec cache anti-poussière
MHZAJ2, Air Gripper, type parallèle, Compact, avec cache anti-poussière
La pince de la série MHZ2 présente un guidage linéaire intégré pour une rigidité élevée, positionné avec deux goupilles de centrage pour empêcher le glissement de guidage. Il a montage polyvalence sur trois côtés, en cinq configurations. Disponible en simple effet (NO, NF) et double effet.
- Tailles d'alésage: 6 mm li>
- Répétabilité élevée: ± 0,01 mm li>
- Housses de protection: caoutchouc chloroprène, caoutchouc fluoré, caoutchouc de silicone li>
- Option de doigt standard et plat li>
- Option pour NSF-H1, lubrifiant de qualité alimentaire li>
- NOT auto switch compatible li> ul>