- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Pinces
 - Séparateur
 - Un seul doigt - MIS
 - MIS, Escapement, 1 Type de doigt
 
MIS, Escapement, 1 Type de doigt
La série MIS est une série de séparateur à un doigt. La série MIS possède des doigts indépendants pour un réglage plus libre des durées et des positions de montage pour positionner les pièces se déplaçant en suivant une ligne. Les orifices d'alimentation des deux côtés de la pièce permettent de choisir le sens du raccordement. Le fait que le piston et les doigts soient séparés facilite le remplacement des doigts lors de l'entretien. Trois types différents de doigts rendent possible la libre sélection des surfaces de montage sur les doigts.
- Longueurs de course: 10, 20, 30, 50 mm li>
 - Option de grattoir li>
 - Option de réglage du contour li>
 - Interrupteur automatique capable li>
 - Tailles d'alésage: 8, 12, 20, 25, 32 mm li> ul>