- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Actionneurs rotatifs
 - Combinaison
 - MK-Z
 - MK-Z Balançoire Pince cylindre, standard w / commutateur automatique de montage Grooves
 
MK-Z Balançoire Pince cylindre, standard w / commutateur automatique de montage Grooves
SMC's MK-Z has an allowable moment of inertia 3 times higher than the conventional MK and MK2 styles. The overall length is the same as the conventional styles, and mounting dimensions are interchangeable with the MK series. Auto switches can be mounted on any of the 4 surfaces with no projection of the switch.
- La longueur de la nouvelle série a été réduite par rapport à MK2 tandis qu'elle est similaire à celle de MK.
 - Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
 - Possibilité de monter des détecteurs compacts sur quatre faces.
 - Possibilité d'utiliser des détecteurs résistant aux champs magnétiques.
 - Un vérin peut être monté de deux façons différentes par corps.