- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Renforcé
- Guide externe de l'arbre
- Compact externe Cylindre guidée - MGC
- MLGC, Guide externe Vérin compact avec bloqueur
MLGC, Guide externe Vérin compact avec bloqueur
Le MLGC intègre un corps rond, fin cylindre de verrouillage pour sa source d'alimentation avec des tiges de guidage externes à combiner pour une unité de poids léger et compact. Son mécanisme de verrouillage peut verrouiller fin à la mi-temps, que ce soit dans le cycle de course ou de se rétracter s'étendre. Le mécanisme de verrouillage fin peut être activé soit par une force de ressort, en tant que mesure de la chute de prévention lorsque la pression de l'air est perdu ou actived pneumatiquement avec de l'air sous pression pour bloquer la position de la tige en place pour holidng une pièce de travail. Les deux ressorts et le mécanisme de verrouillage pneumatique peuvent être utilisés dans une seule unité. Il est conçu avec des coussins d'air à la fin de la course d'absorption d'énergie cinétique maximale. Le (L) douille à billes de grande précision permet un fonctionnement en douceur qui assure une résistance de Voyage stable, apte à pousser et les applications de levage. Le (M) palier lisse en alliage d'acier au carbone assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale, adapté pour arrêter les applications. P>
- Tailles d'alésage: 20, 25, 32, 40 mm li>
- Disponible en ressort, pneumatique ou les deux mécanismes de verrouillage li>
- Disponible en montage sur bride simple ou avant li>
- Verrouillable en extension ou en retrait li>
- Coussin d'air en standard li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>