- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs rotatifs
- Combinaison
- MRHQ
- MRHQ, Rotary Gripper, type parallèle, 2 doigts
MRHQ, Rotary Gripper, type parallèle, 2 doigts
La série MRHQ est une série de roto-pinces aptes pour les opérations de maintien de pièces ou de trajet inversé sur les lignes de transfert. L'intégration des fonctions de serrage et de rotation dans une conception compacte élimine le raccordement périphérique du produit précédent (table rotative + accouplement + pince pneumatique). La longueur de la série MRHQ a été réduite d'environ 20% par rapport aux produits précédents.
- Roto-pince.
- Tailles: 10, 16, 20, 25.
- Possibilité de changer la pince.
- 5 possibilités de montage : 2 dans l'axe et 3 sur le corps de l'appareil.
- Possibilité de monter des détecteurs.