- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Actionneurs rotatifs
 - Combinaison
 - MRQ
 - MRQ * 32/40, l'actionneur rotatif
 
MRQ * 32/40, l'actionneur rotatif
Le MRQ offre un déplacement linéaire ou une rotation soit de façon simultanée soit en alternance. Il peut être employé dans de nombreuses applications de manipulation, est facile à utiliser et lorsqu'il est combiné avec les pinces SMC, il offre des mouvements combinés pour la préhension, le transfert et la rotation. Disponibles dans des alésages de 32 et 40 mm avec des courses allant de 5 à 100 mm; et un angle de rotation allant de 90° à 180°. Les orifices de raccordement sont disponibles des deux côtés du vérin, ainsi qu'un détecteur de fin de course quelle que soit la position.