- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs rotatifs
- Crémaillère
- Spécifications métriques
- MSZ
- MSZ, 3 positions Table rotative
MSZ, 3 positions Table rotative
Série MSZ, une table rotative en position 3, peut être ajustée pour arrêter à trois positions différentes dans un rayon de 190 °. Le MSZ ne nécessite pas un moteur, ou toute la machinerie complexe à la fonction, que l'air comprimé. Conçu initialement pour la sélection et la séparation des pièces de travail soit à la gauche ou à droite, la table rotative est commandée par une seule électrovanne 3 positions, assurant une configuration simple et le fonctionnement. Cette série est actuellement disponible en deux types de modèles, la précision de base et haute (pour des charges plus élevées et déviation de table réduite). Le MSZ peut être commandé dans quatre tailles différentes et est conçu pour fonctionner avec une pression de fonctionnement comprise entre 0,2 à1 MPa.