- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Actionneurs linéaires
 - Verrouillage
 - MWB
 - MWB-UT, unité de verrouillage
 
MWB-UT, unité de verrouillage
Le MWB-UT est une unité de verrou autonome compatible avec les cylindres de tirant et est idéal pour des applications nécessitant des arrêts intermédiaires, les arrêts d'urgence, et déposer la prévention. La série MWB est une conception améliorée par rapport à la série MNB avec sa plus grande facilité d'entretien avec serrure séparée et la construction de cylindre. La conception de verrouillage d'échappement permet la libération de verrouillage pour être actionné manuellement avec une clé à six pans. La série MWB-Ut est disponible avec de nombreuses options standard, y compris trois types de montage, les variations de fil de port, et l'option pour grattoir à bobine ou en acier inoxydable, la surface de la tige applicable (mm): 12, 16, 20, 25, 32 p>
- Précision d'arrêt élevée dans +/- 1 mm li>
 - Force de maintien jusqu'à 6080 N li>
 - Verrouillage dans les deux directions li> ul>