- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- Chambre propre
- Actionneurs guidées
- 11-MXJ
- MXJ, Air Table linéaire, Standard & Clean Type de chambre
MXJ, Air Table linéaire, Standard & Clean Type de chambre
' La table et le support pour le montage frontal de la table linéaire pneumatique MXJ permettent d'obtenir une surface de montage frontal ou sur le dessus rigide et très précise. La caractéristique salle blanche est disponible sans changement dans les dimensions. Plusieurs options sont disponibles aussi bien pour le modèle standard que pour le modèle salle blanche de la série MXJ. Ces options incluent un modèle symétrique, des régleurs de course, un raccordement axial et des détecteurs.
- Séries standard ou salle blanche disponibles
- Alésage : 4.5 mm, 6 mm, 8 mm
- Courses : 5, 10, 15, 20 mm
- Détecteurs compatibles