- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Tables de diapositives
- Course longue de précision Table Diapo - MXW / MXY
- MXW, Table linéaire pneumatique,à guide linéaire circulant, longues courses
MXW, Table linéaire pneumatique,à guide linéaire circulant, longues courses
Le MXW est une longue table de diapositives de précision de la course qui assure une rigidité constante tout au long de toute la course, jusqu'à 300 mm, pour le bon fonctionnement sans vibration. Il est intégré avec des guides en acier inoxydable trempé et les rails afin d'isoler le support de charge à partir du mouvement des deux tiges de piston et des joints. P>
- Tailles d'alésage: 8, 12, 16, 20, 25 mm li>
- Options de réglage de course: pare-chocs en uréthane ou amortisseurs li>
- Graisse PTFE ou graisse de qualité alimentaire li>
- Conforme RoHS li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>