- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Tables de diapositives
- Course longue de précision Table Diapo - MXW / MXY
- MXY, Table linéaire pneumatique
MXY, Table linéaire pneumatique
Le MXY est une longue table de diapositives de précision de la course, le poids léger dans la conception qui fournit une rigidité constante tout au long de toute la course, jusqu'à 400 mm. Il est intégré avec des guides en acier inoxydable trempé et les rails afin d'isoler le support de charge à partir du mouvement de la tige de piston et des joints. Le dispositif de réglage de la course ne dépasse pas de la surface de montage de la table de glissement pour un encombrement réduit. P>
- Tailles d'alésage: 6, 8, 12 mm li>
- Options de réglage de course: caoutchouc, bouchon métallique ou amortisseur li>
- Graisse PTFE ou graisse de qualité alimentaire li>
- Conforme RoHS li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>