- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- la norme
- NCA1
- NC(D)A1, Vérin pneumatique de résistance moyenne, anti-rotation, double effet, simple tige
NC(D)A1, Vérin pneumatique de résistance moyenne, anti-rotation, double effet, simple tige
Série de vérins à moyen de liaison de service NCA1 sont NFPA interchangeables, un ensemble formant tige de piston sertie, sont pré-lubrifié et disponible en 12 styles de montage. Alésages vont de 1,5 à 4 pouces. Options de l'environnement comprennent la tige de piston en acier inoxydable XC6, joints fluoro-caoutchouc XC22, XC35 racleur de bobine et des pièces en acier inoxydable X130US: tige de piston, la tige lier, l'écrou de tige lier, l'aiguille de soupape d'amortissement. P>
- Tige simple à double effet
- Alésage : 1.5, 2, 2.5, 3.25, et 4 (inclus)
- Courses de 1 à 28 inclus
- Montage : basique, équerre, bride, chape ou tourillon
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble