- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- la norme
- NCA1
- NCA1, Accessoire, Support Eye
NCA1, Accessoire, Support Eye
NCA1 ajouter sur le support des yeux peut être utilisé avec double arrière Chape d'attelage ou double tige d'options manille. P>
- Fixation ajourée
- Série compatible : NCA1
- Alésage : 1 1/2", 2", 2 1/2", 3 1/4", 4"