- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- la norme
- NCA1
- NCA1, Accessoire, Chape Simple montage (MP4)
NCA1, Accessoire, Chape Simple montage (MP4)
SMC offre une ligne complète d'accessoires de vérin comprenant : Chape de tige et joint de type Y Chape, pivot et axe de tourillon Tenon de tige et joint de type I; Ecrous de montage et de tige Embouts de tige; Consoles de tourillon, fixation de chape arrière à pivot; Fixation de tenon arrière à pivot et axes d'articulation.
- Supports de montage NCA1 li>
- Type: Single Clevis " C " type (MP2) li>
- Alésages de 1,5 ", 2 ", 2,5 ", 3,25 " et 4 " li> ul>