- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- la norme
- NCA1
- C(D)A1, Vérin pneumatique de résistance moyenne, anti-rotation, double effet, simple tige
C(D)A1, Vérin pneumatique de résistance moyenne, anti-rotation, double effet, simple tige
Série de vérins à moyen de liaison de service NCA1 sont NFPA interchangeables, un ensemble formant tige de piston sertie, sont pré-lubrifié et disponible en 12 styles de montage. Alésages vont de 1,5 à 4 pouces. L'option de température XB6 haute résistance est conçu pour une utilisation dans des environnements pouvant atteindre 300 ° F (150 ° C). L'option résistant à basse température XB7 est conçu pour une utilisation dans des environnements jusqu'à -22 ° F (-30 ° C) p>
- Tige simple à double effet
- Alésage : 1.5, 2, 2.5, 3.25, et 4 (inclus)
- Courses de 1 à 28 inclus
- Montage : basique, équerre, bride, chape ou tourillon
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble