- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- la norme
- NCA1
- NC (D) A1 NFPA, Vérin pneumatique, double ou simple tige, d'utilisation double
NC (D) A1 NFPA, Vérin pneumatique, double ou simple tige, d'utilisation double
NCA1 simple tige, la course double (XC11) et double tige, double course (de XC10), charge moyenne NFPA cylindres interchangeables. Le NCA1 est standard avec coussin d'air, pré-lubrifiée et disponible dans 11 styles de montage. Alésages de 1,5 à 4 pouces. p>
- Double opération: double tige XC10, simple tige XC11 LI>
- Tailles d'alésage: 1 & frac12 ;, 2, 2 & frac12 ;, 3 & frac14 ;, 4 " LI>
- 4 positions disponibles avec double tige LI>
- 3 positions disponibles avec un type de tige unique LI>
- Interrupteur automatique capable LI> UL>