- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Corps rond réparable
- NCG
- NC (D) G, cylindre, à double effet, simple tige w / Options de trait
NC (D) G, cylindre, à double effet, simple tige w / Options de trait
seule option de tige à double course NCG (XC11) et double possibilité de double tige de Stoke (de XC10). La série NCG est un cylindre de corps rond réparable extrêmement durable, qui permet un montage de précision, de courte longueur hors tout, la légèreté et la grande vitesse. Neuf styles de montage sont disponibles pour la flexibilité de montage du cylindre. Alésages pour la gamme NCG de 3/4 "(20 mm) à 2 1/2" (63mm). La série NCG est-switch automatique capable.
- Double effet, tige unique avec XB13, XC8, XC9, XC10 ou XC11 LI>
- Double tige double effet w / XC10 LI>
- XB13 capable de faibles vitesses de 5 à 50 mm / sec LI> L'option
- XC8 a une course réglable dans le sens de l'extension LI> L'option
- XC9 a une course réglable dans le sens de la rétraction LI>
- XC10 est à double course avec 4 positions (type double tige) LI>
- XC11 est à double course avec 3 positions (type simple tige) LI>
- Tailles d'alésage (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63 LI>
- Variété des interrupteurs et des longueurs de fils LI> UL>