- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Corps rond réparable
- NCG
- NC (D) GK, à grande vitesse / précision cylindre, non rotatif, Double effet, simple tige
NC (D) GK, à grande vitesse / précision cylindre, non rotatif, Double effet, simple tige
NCG standard double effet version simple tige non tournante. La série NCG est un cylindre de corps rond réparable extrêmement durable, qui permet un montage de précision, de courte longueur hors tout, la légèreté et la grande vitesse. & Nbsp; Neuf styles de montage sont disponibles pour la flexibilité de montage du cylindre. & Nbsp; & nbsp; tailles Bore pour la gamme NCG de 3/4 "(20 mm) à 2 1/2" (63mm). & Nbsp; standard longueurs de course disponibles de 1" à 12" , mais avec la possibilité pour les longs coups. & Nbsp; La série NCG est-switch automatique capable. & Nbsp; & nbsp;
- Vérin antirotation grande vitesse/précision
- Précision antirotation : ¹1° ( ø20, ø25), ¹0.8° (ø32), ¹0.5° (ø40- ø63)
- 8 types de montage disponibles
- 6 alésages disponibles
- Compatible avec les détecteurs