- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Corps rond réparable
- NCG
- NC (D) GW, à grande vitesse / précision Cylindre, Double effet, Rod
NC (D) GW, à grande vitesse / précision Cylindre, Double effet, Rod
Standard NCG double effet la version double tige. La série NCG est un cylindre de corps rond réparable extrêmement durable, qui permet un montage de précision, de courte longueur hors tout, la légèreté et la grande vitesse. & Nbsp; pare-chocs en caoutchouc sont standard avec une option pour coussin d'air réglable. & Nbsp; Neuf styles de montage sont disponibles pour la flexibilité de montage du cylindre. & Nbsp; & nbsp; tailles Bore pour la gamme NCG de 3/4 "(20 mm) à 2 1/2" (63mm). & Nbsp; standard longueurs de course disponibles de 1" à 12" , mais avec la possibilité pour les longs coups. & Nbsp; La série NCG est-switch automatique capable. & Nbsp; & nbsp;
- Vérin haute précision à tige traversante
- 6 alésages disponibles : 20 mm ~ 63 mm
- Amortissement pneumatique disponible
- Type de montage : basique, équerre axiale, bride, tourillon
- Compatible avec les détecteurs