- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Corps en acier inoxydable
- MR
- NC (D) MA, Corps en acier inoxydable Cylindre w / réglable Coussin d'air
NC (D) MA, Corps en acier inoxydable Cylindre w / réglable Coussin d'air
coussin d'air à double effet unique version tige de nos cylindres en acier inoxydable NCM. Une bague d'usure prolonge la vie du joint et une douille de tige de bronze est standard sur toutes les tailles d'alésage. Le MR est disponible dans 3 styles de montage (nez avant, double extrémité, pivot arrière). Le MR est capable d'auto-commutateur sans changement de dimension du cylindre. Alésages vont de 3/4" à 2" et courses standard de 1/2" à 12" . P>
- Disponible en 4 tailles d'alésage LI>
- Joint de coussin flottant LI>
- Le réglage du coussin est encastré pour qu'il ne dépasse pas LI>
- Bague d'usure du piston pour prolonger la vie LI>
- Interrupteur automatique capable LI> UL>